Rulmenţi cu role cilindrice complet echipaţi Timken 

Rulmenţi cu role cilindrice complet echipaţi TimkenTimken oferă în prezent o gamă mai largă de rulmenţi cu role cilindrice complet echipaţi pentru a satisface nevoia unei capacităţi portante radiale crescute prin maximizarea numărului de role într-o anumită construcţie. Oferta extinsă include serii multiple de modele pe un singur rând şi pe două rânduri cu un alezaj începând de la 100 mm.


Gamă de dimensiuni: Alezaj de 100 mm - diametru exterior de 200 mm


Atribute de proiectare

  • Concepuţi conform dimensiunilor limită interschimbabile specificate de ISO/DIN, unde este cazul.
  • Comercializaţi ca ansamblu complet unitar.
  • Atât produsele pe un singur rând, cât şi cele pe rânduri duble sunt disponibile în aceeaşi gamă de dimensiuni.
  • Modelele standard utilizează nomenclatorul NCF, NNCF.
  • Construcţie complet echipată, fără colivie inclusă.
  • Capacitate ridicată, dar viteza de funcţionare poate reprezenta o problemă care să necesite o examinare atentă a aplicaţiei.
  • Modelul de ansamblu cu inel exterior asigură o capacitate semnificativă de preluare a deplasării axiale interne.

Aplicaţii

  • Transmisii cu roţi dinţate
  • Foarfece de tăiere
  • Laminoare
  • Sectorul industrial general