Aceşti rulmenţi sunt fabricaţi în funcţie de toleranţe limită P6 ISO cu bătaie radială controlată P5, care este mai strânsă decât P6.
Configuraţia RY are un inel interior monobloc simplu şi două inele exterioare, fiecare având trei gulere axiale integrate. Sunt utilizate două colivii din alamă cu tacheţi, care sunt ghidate în afara inelelor exterioare. Modelul RY este disponibil cu dimensiuni ale alezajului de 145 mm - 340 mm şi este utilizat, în primul rând, în poziţiile cilindrilor de lucru în cadrul laminoarelor de benzi şi de produse lungi.
Configuraţia RX are un inel interior simplu din două piese, două inele exterioare cu gulere axiale centrale integrale şi trei gulere axiale separabile. Sunt utilizate patru colivii de tip ac cu ghidare pe role, care maximizează numărul de role şi capacitatea radială a rulmentului. Modelul RX este disponibil cu dimensiuni ale alezajului de 300 mm - 1040 mm şi este utilizat, în primul rând, în poziţia cilindrului de susţinere.
Notă: Rulmenţii RY şi RX sunt disponibili şi cu alezaje conice şi sunt denumiţi rulmenţi RYK, respectiv RXK.
Pentru a respecta standardele DIN şi ISO pentru lucrările de reparaţii, vom păstra diametrul sub role. Polizăm la perfecţie inelul exterior şi utilizăm role supradimensionate pentru a menţine dimensiunile constructive originale.