ADAPT Bearings  for Continuous Casters

Rulment ADAPT™ pentru turnătorii continue 

 

Rulmentul ADAPT™ Timken® este conceput special pentru turnătorii continue, unde performanţa şi fiabilitatea sunt esenţiale pentru operaţiunile de întreţinere. Rulmentul ADAPT transformă configuraţiile tradiţionale ale rulmenţilor cu role cilindrice şi sferice într-o nouă construcţie astfel încât operatorii să beneficieze de atributele cheie ale ambelor tipuri.


Rulmentul este format dintr-un inel interior, un inel exterior şi un ansamblu de role/carcasă fixă. Carcasa fixă menţine rolele în poziţie, creând un ansamblu unic care previne deteriorarea rolelor în timpul montării şi demontării.


Componentele separabile simplifică montarea, detaşarea şi inspectarea. Inelul interior şi inelul exterior pot fi montate în oricare direcţie, ceea ce ajută la evitarea frecventelor erori de montare. Nu sunt necesare unelte speciale.


Interval de dimensiuni preliminar: Alezaj de 100 - 170 mm (3,94 inch - 6,69 inch)


Aplicaţii
Poziţie mobilă în segmentele de susţinere a cilindrilor de sârmă


Atribute de proiectare

  • Construcţie complet echipată cu carcasă fixă pentru role care ajută la eliminarea căderii rolelor
  • Capacităţi simultane de descentrare completă şi deplasare axială
  • Geometria internă unică optimizează solicitarea la contact şi stabilitatea rolelor.
  • Dimensiunile ISO standard simplifică utilizarea alternativă cu rulmenţi cu role sferice şi toroidale.
  • Capacitate radială statică ridicată pentru fiabilitate maximă