Aceşti rulmenţi suportă numai sarcina radială şi pot permite atât dilataţia, cât şi contracţia. Deplasarea axială relativă a unui inel către celălalt are loc în condiţii de fricţiune minimă, în timp ce rulmentul se roteşte. Rulmenţii de tip RIU şi RU pot fi utilizaţi într-una sau în două poziţii de susţinere a arborelui, dacă sunt prevăzute alte mijloace de preluare a sarcinilor axiale. Inelul exterior are două gulere integrate, în timp ce inelul interior are un diametru extern cilindric fără gulere.
Gamă de dimensiuni: Diametru exterior de 80 mm – 200 mm
Atribute de proiectare
- Construcţia are un inel interior cilindric şi două gulere pe inelul exterior, rulmenţii de tip NU fiind astfel extrem de potriviţi pentru utilizarea ca rulmenţi flotanţi.
- Componentele separabile simplifică montarea şi demontarea.
- Permite dilataţia şi contracţia axială.
- Asigură deplasarea axială între inele în condiţii de fricţiune minimă în timpul rotirii.
- Suportă sarcini radiale mari.
- Nu este adecvat pentru aplicaţii cu sarcini axiale.
Aplicaţii
- Pulverizatoare de cărbune şi ciment
- Pompe
- Compresoare
- Transmisii planetare
- Cutii de angrenaje
- Centrifuge
- Echipamente de minerit
- Prelucrarea agregatelor
- Transmisii