Aplicaţiile cu rulmenţi CT (tomografie computerizată) se numără printre cele mai pretenţioase medii de exploatare pentru un rulment. Utilizând un sistem de lubrifiere cu lubrifianţi solizi, rulmenţii funcţionează la 400 °C-500 °C într-un mediu în vid de 1 x 10-6 mm Hg, cu viteze de până la 180 Hz Rulmentul poate atinge forţe de contact de 300-350 kpsi.
Aplicaţiile Rx tradiţionale rămân cea mai populară opţiune de imagistică în cadrul spitalelor şi centrelor de imagistică. Aceşti rulmenţi funcţionează la viteze mai mici cu forţe de contact mai scăzute faţă de un sistem de tomografie computerizată.