Componente şi unelte necesare 

4.0 COMPONENTE WHEEL BOSS ŞI UNELTE NECESARE


UNSOARE


Unsoare nr. 2 NLGI aprobată: Mobilith SHC 220
Ungător de rulmenţi (opţional)


RULMENŢI TIMKEN


Con interior: HM218248 sau KHM218248
Cupă interioară: HM218210 sau KHM218210
Con exterior: HM212049 sau KHM212049
Cupă exterioară: HM212011 sau KHM212011


COMPONENTE PENTRU CAPETE DE ROATĂ


Garnitură cu unsoare HDL: WB116GST
Capac de butuc cu garnitură de etanşare: WB117HC (aluminiu), WB134HC (oţel matriţat cu profil jos)
Numai garnitura de etanşare: WB181GK (pentru aluminiu), WB177GK (pentru oţel matriţat cu profil jos)
Piuliţă de reglare: WB104AN


UNELTE DE MONTARE A GARNITURII


Mâner şi cuzinet: WB108AT
Cuzinet de schimb: WB110AT
Ghidaj de garnitură: WB133AT (pentru garnitura WB116GST)
Ghidaj de centrare: WB111AT (pentru conul HM218248)


UNELTE PENTRU PIULIŢA DE REGLARE


Montură pentru piuliţa de reglare: Cheie tubulară în 8 puncte 3-1/2" (Euclid E-1911, OTC 1911 sau echivalent)
Şurubelniţă cu cap: T45 Torx
Cheie dinamometrică: (capacitate de 200 picioare-livre)
Cheie dinamometrică: (capacitate de 10-28 picioare-livre) (utilizată, de asemenea, pentru capacul de butuc)


VERIFICAREA MONTĂRII CUPEI ŞI GARNITURII


Pană de fixare metalică, calibru de 0,002” sau echivalent