1.0 INTRODUCERE
Componentele pentru capete de roată WHEEL BOSS oferă o soluţie îmbunătăţită la problemele capetelor de roată. Componentele pentru capete de roată WHEEL BOSS permit o durată de viaţă mai mare a rulmentului, o mai mare eficienţă din punct de vedere al combustibilului şi costuri de întreţinere reduse. Aceste componente includ o garnitură cu unsoare, un capac de butuc fără orificii de aerisire şi o piuliţă de reglare. Toate aceste componente sunt compatibile cu osiile de remorci de tip „N”. Cu ajutorul acestor componente, un capăt de roată tipic lubrifiat cu ulei sau cu lubrifiant semilichid este transformat într-un sistem de capăt de roată lubrifiat cu unsoare mai rezistent şi cu o durată mai mare de viaţă, atunci când se combină cu rulmenţi Timken. Toate componentele au fost concepute şi testate pentru a funcţiona în cele mai dure medii.
Note importante despre service:
• Informaţiile prezentate pot fi modificate fără înştiinţare prealabilă şi fără nicio răspundere.
• Informaţiile din prezenta publicaţie sunt destinate utilizării de către tehnicieni profesionişti instruiţi şi echipaţi corespunzător.
AVERTISMENT
Practicile adecvate de întreţinere şi manipulare sunt foarte importante. Nerespectarea practicilor de instalare şi de service, precum şi a menţinerii unei lubrifieri corespunzătoare poate provoca defectarea echipamentului, creând riscul de vătămare corporală gravă.
Respectaţi manualul de service al producătorului vehiculului şi practicile adecvate de siguranţă utilizate în atelier.
Nu utilizaţi componente uzate sau deteriorate.