Rulmenţilor Unipac-Plus™ 

Rulmenţi UniPAC PlusRulmentul UNIPAC-PLUS Timken este un ansamblu de rulmenţi cu role conice pe două rânduri, prevăzut cu garnituri avansate şi lubrifiat cu unsoarea multifuncţională premium de ultimă generaţie. UNIPAC-PLUS este utilizat în aplicaţii ale camioanelor de tonaj mediu şi de mare tonaj, unde reducerea greutăţii este esenţială.

Gamă de dimensiuni: Dimensiunile standard ale alezajului sunt 68 mm, 78 mm, 82 mm şi 90 mm. Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere.


Atribute de proiectare

  • Ansamblul de rulmenţi prereglat, preetanşat şi prelubrifiat elimină nevoia de reglare manuală a rulmenţilor şi conţine mai puţine componente, simplificând montarea şi întreţinerea.
  • Prezintă un interval redus de ajustare a rulmenţilor care diminuează bătaia radială, creşte rigiditatea ansamblului şi asigură un control îmbunătăţit al fricţiunii pentru o durată de viaţă crescută a sistemului.
  • Modelul optimizează greutatea şi împachetarea pentru densitate de putere ridicată – performanţe superioare într-un „ambalaj” mai mic.

Opţiunile constructive suplimentare includ variantele din oţel obţinut prin călire pătrunsă sau oţel carburat călit (pentru o rezistenţă îmbunătăţită la sfărâmături) şi o garnitură exterioară opţională.


Aplicaţii

  • Roţi de camioane de mare tonaj şi tonaj mediu
  • Remorci