Rulment SENSOR-PAC™ Timken® 

Rulment Sensor-PACPrimul rulment care oferă capacitatea pentru un control total al tracţiunii în toate condiţiile, SENSOR-PAC este un ansamblu de rulmenţi de roţi fixat cu şuruburi, cu un sistem de detecţie integrat pentru îmbunătăţirea performanţei sistemelor de antiblocare a roţilor şi de control al tracţiunii.

Atribute de proiectare

  • Conţine un senzor activ capabil să detecteze până la viteza zero. Informaţiile de viteză ale senzorului pot fi utilizate pentru sistemele de control dinamic al vehiculelor, controlul vitezei, vitezometru, odometru, computer de bord şi în alte scopuri.
  • Senzorul montat în interior este protejat împotriva intemperiilor, ceea ce duce, în ultimă instanţă, la reducerea costurilor de garanţie. De asemenea, SENSOR-PAC utilizează orificii foarte mici între senzor şi roata ţintă, ceea ce permite un senzor mult mai mic şi mai eficient din punct de vedere al costurilor.
  • Include un senzor montat în interior care este protejat împotriva sfărâmăturilor, coroziunii, şocului termic şi altor pericole care ameninţă senzorii montaţi în exterior.
  • Conceput pentru performanţe superioare într-un spaţiu minim. Inginerii Timken au integrat senzorul în interiorul rulmentului, fără a mări dimensiunile totale, pentru a promova performanţe superioare şi o capacitate portantă egală într-un spaţiu minim.

Aplicaţii

  • Capete de roată pentru autovehicule de mic tonaj