Rulmenţilor PINION-PAC™ 

Rulmenţi PINION-PACPINION-PAC™ este o unitate de rulment cu role conice gata de montat, preetanşat şi prereglat, care simplifică asamblarea osiei şi îmbunătăţeşte performanţa sistemului în aplicaţiile auto de regim uşor. Clienţii se bazează pe PINION-PAC pentru fiabilitatea crescută a angrenajelor şi durata de viaţă mai mare a rulmenţilor, pentru nivelul redus de zgomot, vibraţii şi discordanţă (NVH), pentru greutatea redusă şi numărul mai mic de cereri de garanţie.

Atribute de proiectare

  • Toleranţele de fabricaţie mai strânse asigură o concentricitate superioară şi o ajustare optimă a rulmenţilor pentru un contact îmbunătăţit de antrenare a angrenajelor şi o durată de viaţă mai mare a rulmenţilor.
  • Construcţia rigidă reduce devierea în punctul de antrenare a angrenajelor în condiţii de sarcină dinamică, îmbunătăţind fiabilitatea angrenajelor.
  • Construcţia compactă poate determina reducerea greutăţii totale cu până la 15% - ceea ce se traduce printr-o manevrabilitate mai bună şi o eficienţă sporită a combustibilului.
  • Ansamblul autofixat reduce nevoia de unelte pentru asamblarea rulmentului şi poate elimina 45% din componentele care trebuie deţinute în stoc pentru modelele convenţionale.
  • Concentricitatea îmbunătăţită a suprafeţei de ghidare a garniturii pe inelul interior al rulmentului duce la un grad mai mic de uzură al garniturii, reducând numărul de cereri de garanţie.
  • Construcţia ansamblului simplifică reparaţiile osiei – atelierele de întreţinere pot păstra mai puţine piese de schimb la îndemână, iar tehnicienii vor petrece mai puţin timp dedicat montării.

Aplicaţii

  • Osii de camionete şi vehicule sport utilitare