Ansamblurilor de rulment şi butuc Generation 3 

Prezentare generală a ansamblurilor de rulment şi butuc Generation 3 Ansamblu de rulment şi butuc Generation 3Sistemul Timken pentru capete de roată Generation 3 este un rulment încapsulat autofixat, integrat, cu tehnologie de detecţie activă care oferă flexibilitate de construcţie şi simplitate de fixare cu şuruburi. Generation 3 îmbunătăţeşte rigiditatea şi performanţa de frânare, reduce greutatea şi dimensiunea totală a carcasei, scade costurile de asamblare şi reduce numărul cererilor de garanţie.

Atribute de proiectare

  • Calea de rulare şi butucul integrate măresc rigiditatea cu până la 30% faţă de sistemele convenţionale. De asemenea, elimină variabilele discrete ale căii între rulment şi butuc, asigurând un interval mai strâns de reglare a presarcinii.
  • Lăţimea limitată a întregului ansamblu şi grosimea redusă a secţiunii radiale scad greutatea nesuspendată, îmbunătăţind manevrabilitatea vehiculului şi eficienţa combustibilului.
  • Prezintă un model de ansamblu de rulmenţi preetanşat, prelubrifiat şi prereglat, cu tehnologie de detecţie integrată pentru sistemele de antiblocare a roţilor, controlul total al tracţiunii şi sistemele dinamice ale vehiculului.
  • Tehnologia de formare a butucului reduce deformarea componentelor şi costurile asociate componentelor achiziţionate şi forţei de muncă. De asemenea, permite standardizarea între modelele cu şi fără tracţiune.
  • Senzorul de viteză al roţii complet funcţional este montat în interior şi protejat împotriva pericolelor rutiere, sfărâmăturilor şi potenţialelor defecţiuni.

Aplicaţii

  • Roţi pentru camionete şi vehicule utilitare sportive