Rulmenţilor de roţi cu detecţie a sarcinii laterale 

Comenzile electronice avansate pentru autoturisme se bazează pe fluxuri de date dinamice de la numeroase componente ale vehiculului. Tehnologia inteligentă de detecţie a sarcinii roţii din rulmenţii noştri de roţi cu detecţie a sarcinii laterale oferă această capacitate de date, furnizând informaţii vitale de viteză şi sarcină către toate cele patru colţuri ale unui vehicul, pentru roţile cu şi fără tracţiune. Rezultatele constau în îmbunătăţiri ale manevrabilităţii, eficienţei şi siguranţei totale a sistemului la un preţ accesibil.


Atribute de proiectare

  • Tehnologia de detecţie brevetată a Timken oferă un răspuns dinamic rapid în mai puţin de 20 ms, furnizând date complete şi în timp real referitoare la roţile cu şi fără tracţiune.
  • Tehnologia de detecţie este încorporată în unităţile de butuci fixate cu şuruburi pentru o asamblare rapidă şi pentru a proteja senzorii de sfărâmături şi deteriorare în timpul mersului.
  • Unitatea furnizează datele necesare sistemelor de antiblocare a roţilor, controlul tracţiunii, controlul cursei şi ale sisteme de manevrare şi siguranţă ale vehiculului.

Aplicaţii

  • Capete de roată pentru autoturisme şi camionete