Rulmenţilor Unipac™ 

Rulment UniPacRulmentul UNIPAC™ Timken® este un ansamblu de rulmenţi cu role conice pe două rânduri, prevăzut cu garnituri avansate şi lubrifiat cu unsoarea multifuncţională premium de ultimă generaţie. UNIPAC este utilizat în aplicaţii ale camioanelor de tonaj mediu şi de mare tonaj, unde reducerea greutăţii este esenţială.


Gamă de dimensiuni: Dimensiunile standard ale alezajului sunt 68 mm, 78 mm, 82 mm şi 90 mm. Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere.


Atribute de proiectare

  • Ansamblul de rulmenţi prereglat, preetanşat şi prelubrifiat elimină nevoia de reglare manuală a rulmenţilor şi conţine mai puţine componente, simplificând montarea şi întreţinerea.
  • Prezintă un interval redus de ajustare a rulmenţilor pentru prelungirea duratei de viaţă a rulmenţilor şi a sistemului.
  • Modelul optimizează greutatea şi împachetarea pentru densitate de putere ridicată – performanţe superioare într-un „ambalaj” mai mic.

Opţiunile constructive suplimentare includ variantele din oţel obţinut prin călire pătrunsă sau oţel carburat călit, unsoarea standard sau de super-etanşare şi lubrifierea cu ulei.


Aplicaţii

  • Roţi de camioane de mare tonaj şi tonaj mediu
  • Remorci