Ansamblul Timken de rulmenţi oscilanţi inferiori cu role sferice utilizează o tehnologie brevetată pentru a îmbunătăţi performanţele şi economiile de costuri pentru draglinele de minerit în poziţia verticală a arborelui oscilant inferior. Conceput iniţial pentru o draglină Marion 8750, acest ansamblu este uşor adaptabil pentru draglinele de diverse dimensiuni.
Gamă de dimensiuni: Alezaj de 460 mm – diametru exterior de 760 mm, lăţime de 430 mm (dimensiuni personalizate disponibile la cerere)
Atribute de proiectare
- Ansamblul este etanşat, prereglat şi lubrifiat pe întreaga durată de viaţă, incluzând o fereastră de acces pentru obţinerea eşantioanelor de lubrifiant.
- Conceput special pentru o montare precisă a ansamblului, fără readaptare.
- Construcţia elimină riscul ca unsoarea să se scurgă din rulment şi simplifică manevrarea şi montarea sistemului de arbore oscilant.
Aplicaţii
Serviciul pentru clienţi şi construcţia rulmenţilor fidelizează clienţii Timken
Kennecott Energy din Gillette, Wyoming, utilizează ansamblul inovator de rulmenţi cu arbore oscilant de la Timken pentru îmbunătăţirea fiabilităţii şi durabilităţii.