Formed Hub™ Timken® este o unitate individuală integrată care poate fi fixată cu şuruburi direct pe colţuri, eliminând nevoia de componente convenţionale precum şaibe, distanţiere şi piuliţe. Această construcţie asigură un cost total mai scăzut al sistemului, posibilităţi de standardizare, performanţe îmbunătăţite, greutate redusă şi costuri de garanţie mai mici.
Atribute de proiectare
- Conceput cu până la 75% mai puţine componente, reducând timpul de asamblare şi scăzând costurile de aprovizionare, inventariere şi asamblare.
- Permite folosirea aceleiaşi configuraţii pe roţi cu şi fără tracţiune, înlocuind arborele 4x2 convenţional (orb).
- Prezintă un senzor avansat şi o tehnologie de detecţie pentru performanţe de cel mai înalt nivel.
- Menţine reglajul rulmentului mai constant în comparaţie cu modelele tradiţionale cu filet şi piuliţă. Rigiditatea rezultată a sistemului reduce bătaia radială a rotorului şi îmbunătăţeşte performanţa de frânare.
- Reduce greutatea cu până la 20% per ansamblu, comparativ cu soluţiile convenţionale pentru capete de roată.
- Construcţia cu autofixare elimină solicitarea ridicată de pe arbore şi articulaţia omocinetică, reducând costurile totale de garanţie datorate uzurii şi deteriorării rulmentului.
Aplicaţii
- Roţi de autoturisme şi camionete