Lagărele principale cu 2 şi 4 bolţuri susţin arbori rotativi în aplicaţii solicitante, predispuse la contaminare; disponibile din aprilie 2010.  Unităţi cu flanşe cu ghidare şi 4 bolţuri, cu dimensiuni de la 1-3/16” la 5” (35 mm - 125 mm); voi fi disponibile din 2011.  Unităţi de rulare cu fantă largă şi unghi superior, cu dimensiuni de la 1-3/8” la 4” (35 mm - 100 mm); vor fi disponibile din 2011. |