Lagărelor principale sferice 

Lagărele principale sferice de la Timken combină carcase robuste din fontă sau oţel turnat cu rulmenţi cu role sferice de mare capacitate pentru a răspunde celor mai pretenţioase cerinţe ale industriei grele. Construcţia avantajoasă cu carcasă secţionată simplifică asamblarea şi operaţiunile de service. Fiecare lagăr principal conţine un rulment cu role sferice cu o construcţie avansată, cu geometrie şi finisaj al căii de rulare îmbunătăţite pentru o capacitate de încărcare şi o durată de viaţă maxime. Timken produce lagăre principale de două mari tipuri: SAF şi SDAF. Lagărul SDAF mai mare este recomandat pentru aplicaţii de regim extrem de greu.


Gamă de dimensiuni: Arbori de 35 mm - 300 mm (1,37795 inchi - 11,811 inchi), cu dimensiuni speciale ale arborelui disponibile până la 1.000 mm (39,37 inchi) şi mai mari.


Atribute de proiectare

  • Construcţia divizată facilitează montarea şi demontarea.
  • Fantele de deschidere a capacului şi punctul de sprijin unic de tip Pry-Lug simplifică inspectarea, service-ul şi înlocuirea rulmenţilor.
  • Capacele sunt demontate rapid şi uşor, împiedicând deteriorarea rulmentului sau a carcasei.
  • Construcţia integrată a carcasei şi rulmentului îmbunătăţeşte caracteristicile de lubrifiere a unităţii.
  • Opţiunile de etanşare multiple protejează împotriva contaminării.

Aplicaţii

  • Transportoare
  • Aplicaţii miniere
  • Fabrici de celuloză şi hârtie
  • Laminoare