Unităţilor în carcase prelucrate pentru sisteme de pavare 

Timken este un nume de top în ceea ce priveşte rulmenţii cu bile cu inel interior lat şi unităţile în carcase pentru aplicaţii critice. Punctele noastre forte în inginerie şi aplicaţii au creat o serie robustă de rulmenţi pentru sisteme de pavare cu valoare şi performanţe excelente. De asemenea, Timken oferă o gamă completă de rulmenţi axiali cu role conice, cu role sferice şi rulmenţi sferici axiali simpli pentru toate necesităţile sistemului dumneavoastră de pavare şi compactorului de asfalt.

Beneficiile soluţiei sistemului includ:

  • Performanţa maximă – Construcţia durabilă include un set brevetat de garnituri exterioare pentru protecţie maximă împotriva căldurii şi deteriorării provocate de asfalt şi alţi contaminanţi.
  • Construcţie optimizată a rulmenţilor – Un inel interior carburat călit permite o rezistenţă sporită la sfărâmăturile din exterior. Dilataţia termică este soluţionată prin utilizarea unui joc intern mărit. O carcasă fixă sudată, extrem de rezistentă, asigură o rezistenţă termică excelentă, permiţând, în acelaşi timp, un volum de unsoare maxim pentru a prelungi durata de viaţă a rulmenţilor.
  • Tehnologie de etanşare brevetată – Un inel brevetat de etanşare exterior, laminar, reprezintă prima linie de apărare împotriva defecţiunilor rulmenţilor cauzate de contaminare. Un capac exterior din fier ductil tratat termic oferă o protecţie maximă împotriva abraziunii cauzate de mixturile asfaltice.
  • Durată de funcţionare prelungită – Rulmentul are o barieră triplă în calea contaminanţilor şi sfărâmăturilor din exterior utilizând trei straturi de componente selectate pentru rolul lor specializat în protecţia împotriva căldurii şi a asfaltului.
  • Timp de inactivitate redus la minim – Construcţia fiabilă dovedită permite funcţionarea continuă pe durata întregului sezon de pavare.

  • Informaţii privind posibilităţile de interschimbare – Punctele forte de inginerie ale Volvo (Blaw-Knox) şi Timken au stat la baza unei serii robuste de rulmenţi Timken® pentru sisteme de pavare destinate unităţilor Volvo (Blaw-Knox), care oferă valoare şi performanţe excelente.