Rulmenţi cu cuplu de torsiune scăzut 

 

Rulmenţi cu cuplu de torsiune scăzutDe la economii îmbunătăţite ale combustibilului la greutate, zgomot şi temperatură reduse, rulmenţii cu cuplu de torsiune scăzut de la Timken oferă multe beneficii, inclusiv un nivel mai mic al vibraţiilor, ceea ce duce la reducerea zgomotului. În plus, aceste modele se caracterizează printr-o reducere a greutăţii de 10 până la 15% comparativ cu rulmenţii Timken® tradiţionali.