Rulmenţii radiali cu bile sunt formaţi dintr-un inel interior şi un inel exterior cu o colivie în care se află un număr de bile de precizie. Rulmentul standard de tip Conrad are o construcţie cu canal adâncit care poate face faţă sarcinilor radiale şi axiale din orice direcţie în modele versatile ce permit funcţionarea la viteze relativ mari.
În afară de rulmenţii standard cu canal adâncit pe un singur rând, Timken oferă variante constructive speciale, inclusiv o serie de rulmenţi de capacitate maximă şi o serie de rulmenţi radiali cu dimensiuni extra-mari (XLS).
Gamă de dimensiuni: alezaj de 3 mm - 600 mm (0,12 inchi - 23,62 inchi)
Atribute de proiectare
- Concepuţi pentru o durată de viaţă îmbunătăţită în mediile contaminate.
- Straturile de acoperire speciale oferă o rezistenţă suplimentară la coroziune.
- Modelele de garnituri speciale ajută la retenţia lubrifierii şi eliminarea agenţilor contaminanţi.
- Sunt disponibile canale ale inelului de fixare pentru simplificarea montării.
- Sunt disponibile diferite configuraţii de garnituri şi ecrane de protecţie, care ajută la protejarea componentelor interne ale rulmentului şi la retenţia lubrifianţilor, pentru a se adapta unei game variate de aplicaţii.
Aplicaţii
Rulmenţii radiali cu bile sunt proiectaţi pentru a fi utilizaţi în aplicaţii de mare viteză şi de mare precizie pentru:
- Agricultură
- Industria auto
- Industria chimică
- Sectorul industrial general
- Utilităţi