Rulmenţilor cu bile cu secţiune îngustă 

Rulmenţi cu bile cu secţiune îngustăGama de rulmenţi de precizie cu secţiune îngustă de la Timken oferă un grad ridicat de precizie şi o construcţie cu profil jos în configuraţii standard din oţel inoxidabil sau oţel crom. Această gamă include configuraţii cu canal adâncit şi corp înclinat cu caracteristici speciale disponibile pentru a răspunde cerinţelor specifice ale aplicaţiilor.



Atribute de proiectare

  • Toleranţe de precizie – conforme cu ABEC 5F (ISO P5) sau ABEC 7F (ISO P4) pentru precizie de funcţionare ridicată.
  • Selectarea materialelor – ofertele standard includ oţel inoxidabil 440C şi oţel crom 52100.
  • Căi de rulare superfinisate – asigură un finisaj neted al suprafeţei pentru a reduce frecarea internă şi vibraţiile.
  • Set de bile de înaltă calitate – bilele de clasa 5 sau superioară optimizează performanţa de rostogolire lină.
  • Carcase fixe – diverse configuraţii şi materiale pentru a satisface nevoile de performanţă.

Aplicaţii

  • Articulaţii robotice de precizie
  • Echipamente semiconductoare şi sisteme de măsurare
  • Echipamente radar şi cu microunde
  • Panouri solare
  • Sisteme de ghidare
  • Echipamente de imagistică medicală