Rulmenţii ceramici hibrizi Timken® Fafnir® permit arborilor de maşini-unelte să atingă o precizie maximă la viteze mai mari de 2 milioane DN în condiţii de lubrifiere aer/ulei, cu patinare, nivel de uzură şi generare de căldură reduse. Vitezele mai mari de 1 milion DN sunt posibile cu ajutorul lubrifierii cu unsoare.
Bilele uşoare din azotură de siliciu au un finisaj superfin al suprafeţei şi o duritate mare (Rc78), care pot ajuta la prelungirea duratei de funcţionare de până la 5 ori comparativ cu rulmenţii standard din oţel. Caracteristicile de fricţiune scăzută facilitează exploatarea în condiţii de lubrifiere minimă şi măresc atât durata de viaţă, cât şi capacităţile de viteză ale lubrifianţilor.
Modulul de elasticitate mai mare al ceramicii creşte semnificativ rigiditatea comparativ cu rulmenţii din oţel. Rigiditatea mai mare a rulmenţilor îmbunătăţeşte inflexibilitatea şi precizia arborilor pentru o prelucrare de precizie. Dilataţia termică scăzută ajută la menţinerea unei presarcini şi rigidităţi constante a rulmentului la viteze mari.
Geometria de ultra-precizie ABEC 9 şi alezajele şi diametrele exterioare microcodate contribuie la performanţele superioare ale sistemului. Fiecare rulment este testat 100% din punct de vedere funcţional în conformitate cu Standardul ABMA 13. Acest lucru asigură o calitate constantă şi o funcţionare lină cu un nivel de zgomot scăzut.