Rulmenţilor de susţinere a şuruburilor cu bile 

Rulmenţi de susţinere a şuruburilor cu bileGama noastră extinsă de rulmenţi de susţinere a şuruburilor cu bile Timken® Fafnir® include modele pe un singur rând şi pe rânduri duble cu o varietate de configuraţii de montare. Oferim serii cu flanşe şi fără flanşe pentru montare cu piuliţe standard, precum şi rotative. Unităţile de lagăre principale şi cartuşe în carcasă facilitează fixarea cu şuruburi de suprafeţele maşinilor-unelte.


Atribute de proiectare

  • Materialele includ oţel pur pentru o durată de funcţionare mai mare.
  • Rulmenţii încorporează toleranţe de presarcină mai restrânse pentru tăiere fără vibraţii şi toleranţe de lăţime mai restrânse pentru montare uşoară fără a fi necesară rectificarea capacelor de închidere.
  • Modelul inovator al coliviei permite adăugarea de bile suplimentare pentru o capacitate portantă mai mare.
  • Rulmenţii au toleranţe axiale de funcţionare ABEC 9/ISO P2 pentru a asigura o precizie maximă de poziţionare şi repetabilitate precisă a uneltelor.
  • Seria pe rânduri duble dispune de garnituri de contact integrate cu cuplu de torsiune redus pentru a exclude contaminanţii, asigurând o operare fiabilă şi o durată de funcţionare prelungită.
  • Rulmenţii sunt disponibili în serii cu flanşe (MMF) şi fără flanşe (MMN), simplificând instalarea în cazul montării cu piuliţe standard, dar şi rotative.

Aplicaţii

  • Controlul mişcării pentru centrele de polizare, frezare şi prelucrare.