Rulmenţilor MMX (Rulmenţi pentru maşini-unelte) 

MMX (Rulmenţi pentru maşini-unelte)Rulmenţii cu bile de super-precizie Timken® Fafnir® sunt concepuţi să răspundă cerinţelor exigente ale maşinilor-unelte în materie de viteze mari, precizie, rigiditate şi timpi de funcţionare maximi ai utilajelor. Aceşti rulmenţi sunt fabricaţi în funcţie de toleranţele de funcţionare ABEC 9/ISO P2, toleranţele cele mai precise recunoscute de industria rulmenţilor cu bile. Cei mai mulţi astfel de rulmenţi au unghiuri de contact de 15 sau 25 de grade pentru diferite combinaţii de sarcini radiale şi axiale. Finisajele speciale ale căilor de rulare şi variantele constructive ale rulmenţilor cu bile ating cele mai mari viteze de operare posibile.


Gamă de dimensiuni: Alezaj de 10 mm - 300 mm (0,3937 inchi - 11,8110 inchi)



Atribute de proiectare

  • Model de mare viteză proiectat în funcţie de toleranţele ABEC 9/ISO P2.
  • Prezintă unghiuri de contact de 15 sau 25 de grade pentru diferite combinaţii de sarcini radiale şi axiale.
  • Este disponibil modelul HX pentru performanţe de viteză maxime.
  • Este disponibil modelul WI pentru capacităţi mai mari la viteze moderate până la ridicate.
  • Sunt disponibile elemente rulante din ceramică.
  • Suprafeţele microcodate ale alezajului şi diametrului exterior ajută constructorii de maşini să realizeze montajul optim al componentelor esenţiale de tipul arborilor.

Aplicaţii

  • Arbori de polizat de mare viteză
  • Arbori principali şi portfreză de mare viteză
  • Frezare cu avans manual de mare viteză
  • Arbori portfreză verticali şi orizontali de precizie