Rulmenţii de super-precizie fabricaţi în funcţie de clasa de toleranţă MM/MMV funcţionează cu precizie de operare şi niveluri de performanţă conforme cu nivelurile ABEC 9/ISO P2, păstrând totuşi caracteristicile non-critice la niveluri ABEC 7/ISO P4 pentru eficacitate din punct de vedere al costurilor.
Rulmenţii cu bile de super-precizie Timken® Fafnir® sunt concepuţi să răspundă cerinţelor exigente ale maşinilor-unelte în materie de viteze mari, precizie, rigiditate şi timpi de funcţionare maximi ai utilajelor. Finisajele speciale ale căilor de rulare şi variantele constructive ale rulmenţilor cu bile ating cele mai mari viteze de operare posibile.
Gamă de dimensiuni:
Alezaj de 10 mm - 300 mm (0,3937 inchi - 11,8110 inchi)
Atribute de proiectare
- Concepuţi să îndeplinească specificaţiile de precizie în funcţionare ABEC 9/ISO P2.
- Caracteristicile constructive non-critice la niveluri ABEC 7/ISO P4 sunt integrate pentru eficacitate din punct de vedere al costurilor.
- Prezintă unghiuri de contact de 15 sau 25 de grade pentru diferite combinaţii de sarcini radiale şi axiale.
- Este disponibil modelul WI pentru capacităţi mai mari la viteze moderate până la ridicate.
- Suprafeţele microcodate ale alezajului şi diametrului exterior ajută constructorii de maşini să realizeze montajul optim al componentelor esenţiale de tipul arborilor.
Aplicaţii
- Arbori de polizat de mare viteză
- Arbori principali şi portfreză de mare viteză
- Frezare cu avans manual de mare viteză
- Arbori portfreză verticali şi orizontali de precizie