Rulmenţilor HX (Rulmenţi pentru maşini-unelte) 

HX (Rulmenţi pentru maşini-unelte) Timken a dezvoltat rulmenţi superiori din seria ISO 10 pentru arbori de maşini-unelte, pentru a promova un debit crescut de prelucrare a metalelor. Modelul nostru de rulment HX asigură turaţii mai mari ale arborilor şi o rigiditate dinamică radială crescută. Acest lucru permite păpuşilor portsculă să îndepărteze mai mult material într-un timp mai scurt, menţinând totodată toleranţele superioare ale produsului finit. Aceste eficienţe de prelucrare sunt asigurate printr-o combinaţie de seturi de bile unice şi geometrii ale căilor de rulare prelucrate cu precizie.


Seria HX optimizează investiţiile în rulmenţii pentru arbori prin creşterea productivităţii centrului maşinii şi prin prelungirea intervalelor de revizie a rulmenţilor pentru timpi de funcţionare maximi ai utilajelor. Geometria de construcţie reduce la minimum efectele de forfecare a lubrifiantului la aceste viteze mai mari, generând astfel temperaturi de funcţionare mai scăzute comparativ cu alţi rulmenţi etanşaţi cu „bile mici”.


Seria HX oferă o precizie de funcţionare excelentă şi este fabricată la niveluri de precizie ABEC9 (ISO P2) pentru toleranţe de bătaie radială. Alezajul şi diametrul exterior al rulmentului sunt microcodate pentru performanţe mai predictibile ale fusului prin optimizarea ajustajelor arborelui şi carcasei.


Gamă de dimensiuni: Alezaj de 10 mm – 200 mm (0,3937 inchi – 7,8740 inchi)


Atribute de proiectare

  • Model de ultra-mare viteză
  • Fabricaţi la niveluri de ultra-precizie ABEC 9/ISO P2 cu toleranţe de funcţionare mai restrânse, aceşti rulmenţi reduc bătaia radială şi asigură precizie maximă pentru poziţionarea şi repetabilitatea precisă a uneltei.
  • Generare de căldură redusă la minimum
  • Stabilitate şi rigiditate dinamică crescute
  • Unghiuri de contact de 15 sau 25 de grade, fiind disponibile şi altele la cerere
  • Elemente rulante din ceramică disponibile
  • Model etanşat HXVV de mare viteză disponibil
  • Suprafeţe microcodate ale alezajului şi diametrului exterior

Aplicaţii

  • Arbori de prelucrat şi polizat de mare viteză
  • Laminoare de mare viteză
  • Instrumente de precizie, pompe şi compresoare
  • Echipamente biotehnologice
  • Generatoare pentru aeronave