Kiturile cu butuc pentru curse includ următoarele componente, fiecare contribuind la reducerea frecării şi la îmbunătăţirea performanţei:
Rulmenţii Timken® de calitate sunt proiectaţi exclusiv pentru butuci performanţi pentru curse. Mişcarea de rostogolire reală conservă energie şi reduce frecarea, în timp ce profilurile speciale îmbunătăţesc performanţa. Rulmenţii prezintă finisaje optimizate ale suprafeţelor pentru reducerea frecării.
Garnitura fără contact diminuează cuplul de torsiune, ceea ce ajută la creşterea numărului de cai-putere. De asemenea, reduce generarea de căldură şi temperatura de funcţionare, iar lipsa tiparului de uzură echivalează cu o durată de viaţă mai lungă a osiei. Modelul garniturii de tip labirint permite stabilizarea presiunii sistemului ca urmare a ungerii excesive. De asemenea, stratul de acoperire al diametrului exterior este preparat special pentru a compensa imperfecţiunile minore ale carcasei garniturii.
Unsoarea noastră special preparată, certificată NLGI GC-LB, oferă o plajă de funcţionare largă (între -40 ˚C şi 177 ˚C, între -40 ˚F şi 350 ˚F) Polialfaolefina (PAO) sintetică ISO 220 permite reducerea gradului de alunecare, ceea ce determină scăderea temperaturii de funcţionare, prelungirea duratei de rezistenţă la oboseală a rulmentului şi eficientizarea cuplului de torsiune al roţii. De asemenea, unsoarea este preparată pentru a creşte gradul de protecţie împotriva uzurii, ruginii şi coroziunii.