Rulmenţilor cu role conice pentru aplicaţii aerospaţiale 

Rulmenţii cu role conice pot suporta acceleraţii şi deceleraţii mari, sarcini masive şi o varietate de condiţii de temperatură şi de mediu.


Gamă de dimensiuni: diametru exterior de 32 mm - 300 mm (sunt disponibile construcţii speciale de până la 600 mm)


Atribute de proiectare

  • Construcţia individuală cu role conice (TS) tipică poate fi reglată la jocul sau presarcina dorită pentru optimizarea performanţei.
  • Construcţia face faţă unor cerinţe de sarcină radială/axială/momentană combinată mare pentru o densitate de putere crescută.
  • În afară de configuraţiile standard pe un singur rând, pot fi furnizare modele din serii diferite pe rânduri duble cu capacitate axială asimetrică cu sau fără flanşe de montare pentru aplicaţii unice.


Aplicaţii

  • Transmisii de elicoptere
  • Transmisii de reducere a vitezei
  • Motoare de tip turbină cu gaz
  • Pachete AMAD
  • Pompă de combustibil