Rulmenţilor cu role sferice pentru aplicaţii aerospaţiale 

Rulmenţii cu role sferice cu autoaliniere de la Timken combină o capacitate de încărcare radială excelentă cu o capacitate de încărcare axială moderată. Aceştia sunt alegerea numărul unu atunci când condiţiile presupun sarcini mari şi dificultăţi de aliniere a carcasei sau devierea arborelui. Aceste condiţii de încărcare sunt compensate de autoalinierea internă a elementelor rulmentului în timpul funcţionării. Capacitatea portantă optimă poate fi adesea obţinută cu o descentrare de până la +/- 1,5 grade.


Gamă de dimensiuni: Diametru exterior de 125 mm - 220 mm


Atribute de proiectare

  • La majoritatea aplicaţiilor aerospaţiale, rulmenţii sunt realizaţi cu angrenaje integrate pe inelul exterior pentru utilizare în seturile de angrenaje planetare ale sistemelor reductoare de turaţie.
  • Sunt disponibile configuraţii pe mai multe rânduri.
  • Modificările constructive includ: colivii extrem de rezistente din oţel prelucrat cu straturi de acoperire de joasă fricţiune; strat de placare sau acoperire rezistent la coroziune şi aliaje rezistente la temperaturi înalte, precum şi straturi de acoperire brevetate pentru dinţii de angrenaj pentru prelungirea duratei de funcţionare în condiţii de sarcină ridicată.


Aplicaţii

  • Transmisii principale prin angrenaje de reducţie pentru transmisii principale de rotor ale elicopterelor
  • Motoare de tip turbină cu gaz cu turbopropulsor pentru aeronave