Rulmenţilor cu role cilindrice pentru aplicaţii aerospaţiale 

Toate configuraţiile de rulmenţi cu role cilindrice (cu excepţia RAA) asigură controlul de precizie al rolelor pentru funcţionare într-o plajă largă de viteze, cu flanşe de ghidare cu guler dublu, polizate cu precizie, pe un singur inel. Aceşti rulmenţi cu role se regăsesc în aplicaţii cu arbori principali ai motoarelor de tip turbină, transmisii şi cutii de angrenaje cu sarcini radiale mari.


Gamă de dimensiuni: diametru exterior de 22 mm - 300 mm (sunt disponibile construcţii speciale de până la 600 mm)


Atribute de proiectare

  • Configuraţiile RF şi RJ sunt destinate aplicaţiilor care necesită controlul poziţiei axiale sau capacităţi axiale limitate într-o singură direcţie.
  • Pentru aplicaţiile care operează la sarcini şi viteze mai mari, configuraţia RJ este concepută pentru o lubrifiere mai facilă cu un jet de ulei aplicat pe inelul interior.
  • Tipurile RU şi RN sunt configuraţii complet mobile care permit mişcare axială limitată în timpul funcţionării. Tipul RN este mai puţin predispus la alunecare sau patinare în condiţii de sarcină mai uşoară sau variabilă la viteze mari. Tipul RU este mai uşor de lubrifiat la sarcini mai mari.
  • Rulmenţii de tipurile RUS şi RNH sunt utilizaţi în construcţii integrate în care rolele se rostogolesc direct pe un arbore sau într-o carcasă călită şi polizată. Caracteristicile de performanţă sunt similare modelelor RU şi RN.
  • Configuraţia RAA dispune de inele interioare şi exterioare cu un singur guler şi operează la viteze mici sau în condiţii oscilante. Prezintă flanşe de ghidare înalte pentru a permite o anumită sarcină axială într-o singură direcţie.

Aplicaţii

  • Arbori principali ai motoarelor de tip turbină
  • Transmisii
  • Cutii de angrenaje