Rulmenţilor cu bile pentru aplicaţii aerospaţiale 

Rulmenţi cu bileRulmenţii cu bile pentru aplicaţiile aerospaţiale de la Timken sunt concepuţi special să reziste la sarcini radiale, axiale, momentane, axiale reversibile sau combinate. Oferta noastră include două configuraţii Conrad (tipurile HK şi HD) şi două configuraţii cu corp înclinat (tipurile HA şi HT). Rulmenţii pot fi furnizaţi sub formă de unităţi individuale sau în seturi preîncărcate.


Gamă de dimensiuni: Diametru exterior de 10 mm - 600 mm


Atribute de proiectare

  • Seria HK este concepută să facă faţă unor sarcini mari şi dispune de opţiuni cu separator Conrad de mare rezistenţă care pot suporta sarcini şi viteze extreme.
  • Seria HD prezintă o construcţie inovatoare cu inel exterior faliat care permite un număr maxim de bile într-un rulment radial cu canal adâncit. Acest lucru asigură îmbunătăţiri semnificative ale capacităţii portante dinamice şi a duratei de funcţionare previzionate.
  • Seria HA dispune de o construcţie neseparabilă cu inele exterioare adâncitoare şi separatoare monobloc de mare rezistenţă. Ideală pentru aplicaţii cu presarcină şi/sau de tip axial. Opţiunile includ inele exterioare cu canal adâncit şi inele interioare în relief pentru aplicaţii de ultra-mare viteză.
  • Seria HT este o gamă de înaltă performanţă care prezintă inele exterioare cu canal adâncit, separatoare monobloc de mare rezistenţă şi două jumătăţi de inel interior cu canal foarte adâncit. Ideală pentru utilizarea pe arbori de mare turaţie cu sarcini axiale inversate.


Aplicaţii

  • Motoare de tip turbină şi transmisii pentru aplicaţii aerospaţiale