Critérios de remanufatura 

Talvez a tarefa mais difícil seja determinar se e quando um rolamento precisa passar por manutenção. Essa determinação requer muito mais que uma rápida inspeção visual. Veja abaixo alguns sinais que podem auxiliá-lo a identificar quando inspecionar rolamentos que podem precisar de reparos.


  • O rolamento está se aproximando da expectativa de vida útil sugerida.
  • O rolamento excedeu uma temperatura de operação de 93 °C.
  • O rolamento foi exposto a vibração excessiva.
  • O rolamento teve uma queda ou aumento repentino na lubrificação.


Prestar atenção a esses detalhes durante as verificações de manutenção regulares podem ajudá-lo a determinar se um rolamento precisa de manutenção, antes que ocorram paralisações e despesas desnecessárias. A observação cuidadosa é a primeira etapa para criar um programa que monitore seus rolamentos e as operações adjacentes.