Lista dos produtos 

Com capacidade de fundição anual de mais de 1,5 milhões de toneladas, a Timken produz uma das mais amplas gamas de aços especiais do mundo. A maior parte desse aço sai das instalações de produção de aço da Timken na forma de barras ou tarugos maciços de aço-liga e aço-carbono. Além disso, boa parte do aço é produzida como tubos mecânicos sem costura, usados tanto em nossas fábricas de rolamentos quanto por nossos clientes. Parte da produção de aço da Timken é convertida em componentes de precisão de valor agregado, como peças para estamparia, anéis e peças semiacabadas prontas para serem usinadas e processadas por nossos clientes.

Aço-liga laminado a quente produzido como barras e tarugos maciços.

Os tubos mecânicos sem costura produzidos com aço Timken® utilizam um processo de forja giratória que usina o metal internamente e externamente.

Os processos de produção de valor agregado convertem o aço Timken® em componentes com níveis variáveis de agregação de valor, de anéis simples a peças quase acabadas.

A Timken Boring Specialties, LLC combina produtos líderes na perfuração e acabamento de poços com uma ampla variedade de barras e tubos de aço-liga Timken® de alta qualidade, proporcionando uma fornecedora de aço para clientes no mercado de geração de energia.

A Timken utiliza uma combinação de ciência dos materiais, engenharia de aplicações e capacidades de processamento para produzir mais de 300 tipos de aço.

Uma lista das classes mais comuns de aço para cementação, têmpera total e têmpera por indução.


Steel Inquiries
Call us at:
1-866-284-6536
(Within the USA)
+44 (0) 1455 826320
(From outside the USA)


Use Timken Direct
to check product availability or order status.
(username and password required)


Email us to request more information.

 

Related Links

 


Downloads

Practical Data for Metallurgists

Seamless Steel Tubing Overview

Special Bar Quality Overview

Small Bar Mill Overview

Large Diameter Tubing Overview

Value-Added Solutions Overview