As pistolas de graxa da Timken® são feitas de ferro resistente fundido a alta pressão, sendo por isso melhor em comparação com ferro gusa ou outros metais fundidos. As pistolas de graxa Timken apresentam uma pressão de rompimento ( cabeça de bomba) de 1.200 bar.
Com pressão original fácil de ser mantida e injeção de graxa sob as mais severas condições de trabalho, as pistolas de graxa da Timken apresentam um volume de distribuição de 3 g por golpe com 490 bar de contrapressão.
O cilindro de graxa é feito de aço recartilhado robusto com roscas grandes para fácil abastecimento. Outros recursos incluem haste seguidora, mola de alta resistência e seguidor cönico de borracha de alta resistência.
Uso de graxa recomendado: Cartucho padrão de 400 g da Timken ou graxa a granel com 450 g.
Atributos do projeto
- Cabeça de ferro fundida de alta resistência, com orifício para bocal abastecedor opcional.
- Tubo de saída curvo e acoplador com válvula de retenção de esferas e garras temperadas.
- Cilindro de alta resistência com roscas grandes e retentor O-ring.
- Haste, mola e seguidor de alta resistência.
- Acabamento em esmalte rugoso.
- Bocal de abastecimento para três vias de recarga.
- Empunhadura em vinil.