TTSV e TTSX (rolamentos de parafuso ajustador) 

TTSV & TTSX (rolamentos de parafuso ajustador)A Timken oferece dois tipos de rolamentos de parafuso ajustador — TTSV e TTSX. Sem um furo convencional, os dois tipos são dotados do máximo número de rolos. Os rolamentos axiais de rolos cônicos do parafuso ajustador oferecem a mais alta capacidade dos rolamentos tipo v-flat, mas com uma capacidade de velocidade reduzida.


Faixas de tamanhos: 35 mm a 2.940 mm



Atributos do desenho

Embora esses rolamentos não tenham furos convencionais, eles são dotados de insertos centrais para fins de fixação e de içamento.

  • Os rolamentos dos tipos TTSV e TTSX apresentam movimento verdadeiro de rolamento  entre os rolos cônicos e as duas pistas, sem derrapagem nem deslizamento em nenhum ponto das superfícies de rolamento.
  • A pista de rolamento plana permite deslocamento radial sem afetar a operação do rolamento.

Aplicações

Rolamentos do parafuso ajustador são projetados para uso em aplicações que apresentam uma ampla variedade de condições operacionais, incluindo:

  • Prensas de extrusão sob cargas pesadas
  • Britadores cônicos