Rolamentos de precisão 

Algumas aplicações exigem um alto nível de precisão que não pode ser conseguido com rolamentos de rolos cônicos do tipo padrão. Por mais de 50 anos, a Timken tem oferecido uma ampla variedade de rolamentos de rolos cônicos de precisão com tolerâncias de diâmetro externo e furo reduzidas que apresentam precisão e controle superiores em aplicações críticas. Essa maior precisão rotacional é exigida para aplicações em ferramentas de usinagem.

 

 

Variedade de tamanho:

DI 30 mm a 45 mm (1,811 pol. a 1,7717 pol.)

DE 58 mm a 80 mm (2,2835 a 3,1496 pol.)

 

Atributos do design

  • Especificações de manufatura mais rígidas resultando em maior precisão rotacional.
  • Tolerâncias reduzidas no furo e no diâmetro externo, criando desempenho melhorado em aplicações de velocidade e temperatura altas.
  • Designs de perfil reto da pista e/ou do rolo (versus designs de perfil em coroa) para precisão e rigidez melhoradas.
  • Processos de usinagem e montagem controlados para assegurar que os componentes sejam combinados adequadamente e que as especificações exatas sejam atendidas.
  • Capacidades de transportar cargas altas de forma que a vida útil dos rolamentos seja aumentada.
  • A habilidade de ser ajustado durante a instalação de forma que o torque de operação, a rigidez do eixo e a temperatura de operação possam ser controlados precisamente.

 

Aplicações

  • Usinagem
  • Prensas de impressão
  • Laminadores
  • Retificadoras ópticas
  • Cortadores de perfis
  • Mesas indexadoras
  • Fusos de ferramentas de usinagem e mesas acionadoras
  • Cilindros para equipamentos de processos especiais de filme e revestimento