TXR (rolamento com rolos transversais) 

Os rolamentos de precisão de rolos cruzados Timken (TXR) são projetados para oferecer os mais altos níveis de precisão e rigidez rotacionais enquanto conservam espaço e economizam custos de materiais. O rolamento apresenta dois conjuntos de pistas e rolos conduzidos juntos em ângulos retos com rolos alternados voltados em direções opostas. Isso permite que duas carreiras pela metade de rolos se encaixem no espaço de uma. O ângulo abrupto e a geometria cônica resultam em uma dispersão efetiva total do rolamento muito maior que a largura do próprio rolamento.

 

Capaz de suportar altos momentos de reversão, o rolamento de rolos transversais é ideal para o rolamento de mesas de ferramentas de usinagem, incluindo fresas de broquear verticais e retíficas. É exclusivamente indicado para muitas outras aplicações de pivô e pedestal onde o espaço é limitado ou onde é exigido um centro de gravidade da massa giratória o mais baixo possível.

 

Variedade de tamanho:
DI 203,200 mm a 2463,800 mm (8,000 pol. a 97,000 pol.)
DE 279,400 mm a 2819,400 mm (11,000 pol. a 111,000 pol.)

 

Atributos do design

  • Proporciona benefícios de rolamentos de duas carreiras no espaço de carreira única.
  • Suporta altos momentos de reversão.
  • Combina a compacidade de um rolamento de carreira única com a estabilidade de um rolamento de duas carreiras.

 

Aplicações

  • Fresas de broquear verticais
  • Retíficas verticais
  • Outras ferramentas de usinagem