TSU (Rolamentos UNIT™) 

Os rolamentos TSU são conjuntos autônomos unificados que transportam cargas radiais pesadas e podem administrar cargas axiais em qualquer direção. 

 

Variedade de tamanho: 

DI 30,000 mm a 45,000 mm (1,811 pol. a 1,7717 pol.)

DE 58,000 mm a 80,000 mm (2,2835 pol. a 3,1496 pol.)

 

 

Atributos do design

  • Conjunto autônomo e unificado.
  • Gerencia cargas radiais pesadas e cargas axiais em qualquer direção.

 

    Aplicações

    • Rodas traseiras automotivas
    • Transmissões
    • Unidades de engrenagens de redução
    • Equipamentos industriais