TSL (com retentores DUO FACE-PLUS™)  

Os rolamentos TSL são similares aos rolamentos TS, porém possuem retentores DUO FACE-PLUS™ prensados no diâmetro externo da nervura do cone.

 

Variedade de tamanho:  

DI 19,050 mm a 68,262 mm (0,7500 pol. a 2,6875 pol.)

DE 45,237 mm a 110 mm (1,7810 pol. a 4,3307 pol.)

 

 

Atributos do design

  • Design TS com um retentor prensado no diâmetro externo da nervura do cone.
  • Um lábio do retentor opera no furo do mancal enquanto que o outro veda contra a face do anel.

 

Aplicações

  • Aplicações automotivas e industriais com velocidades de moderada a baixa
  • Rodas de aviões
  • Rodas de implementos agrícolas
  • Rolos intermediários
  • Ancinhos laterais para feno