Rolamento Timken TSHR (Hydra-Rib™) 

Rolamento Timken TSHR (Hydra-Rib)

O desenho do rolamento Timken® Hydra-Rib™  inclui rolos cônicos e encontra-se disponível em todas as classes de precisão para manter um sistema de eixos com a quantidade ideal de pré-carga. O rolamento Hydra-Rib possui um encosto da capa livre posicionado por pressão hidráulica ou pneumática, em contato com as extremidades maiores dos rolos, e não com o encosto fixo do cone. Isso assegura rigidez ao sistema e permite expansão térmica. O encosto livre previsto pelo desenho permite que o rolamento compense variações térmicas enquanto mantém ajustagem e precisão ideais para uma variedade de velocidades e cargas.

 

Faixas de tamanhos:


DI de 50.000 mm a 270.000 mm (1.9685 a 10.6299 in.)
DE de 104.000 mm a 375.000 mm (4.0945 a 14.7638 in.)

Atributos do desenho

 

  • Rolos adicionais acomodam cargas maiores.
  • Porta-rolos dotado de dois aneis em cada extremidade dos rolos.
  • Pinos do porta-rolos são rosqueados no centro de cada rolo e soldados nas extremidades.