Rolamentos de baixo consumo de combustível 

À primeira vista, pode ser difícil notar alguma diferença entre este rolamento de rolos cônicos e um outro qualquer. Examinando melhor, nota-se que os rolamentos Timken de baixo consumo de combustível são mais leves e delgados que seus equivalentes padrão. Incluindo maior economia de combustível e maior confiabilidade, os rolamentos de baixo consumo de combustível oferecem exatamente o que você procura na montagem de um sistema de eixos melhor.

Atributos do desenho

 

  • Desenho cônico avançado resulta em uma redução de 30% no consumo de energia e uma economia de até 2% no consumo de combustível de veículos.
  • Densidade de potência do desenho reduz o peso do rolamento em 10-15%.
  • Torque controlado contribui para ajustagens mais precisas resultando no mais alto desempenho possível dos eixos.

 

Aplicações

 

  • Eixos automotivos da linha leve