Image Montage of Timken Products

Conjuntos de rolamentos de roda conjugados da série 454 

Rolamentos de rodas 454Os rolamentos de roda da série  454 da Timken para pneus duplos e solitários de banda larga são especificamente projetados para suportar cargas externas na faixa de cinco centímetros. Os conjuntos da série 454 beneficiam veículos leves quanto à conservação de energia, ao transporte de cargas mais pesadas, ã padronização de componentes e maximização de tempo de funcionamento.

 

Atributos do desenho

 

  • Contribui para a consistência dos componentes em caso de frotas e para a flexibilidade dos arranjos de rodas.
  • Compatível com componentes padrão da indústria — os conjuntos da série 454 podem ser usados com desenhos populares de cubos de roda e de eixos e, ainda, no reparo de equipamentos existentes.
  • Conjuntos dotados de pistas com perfis de alto desempenho contribuem para uma distribuição ideal da tensão.
  • Acabamento superficial exclusivo eleva o desempenho dos rolamentos.

 

Aplicações

 

  • Pontas de eixos de rodas da linha pesada equipadas com pneus duplos ou solitários de banda larga.