Rolamentos de rolos cônicos de quatro carreiras 

Os rolamentos de quatro carreiras fornecem capacidade máxima em espaço mínimo, combinando a alta carga inerente, a capacidade radial/axial e as variáveis de montagem direta/indireta inerentes aos rolamentos de rolos cônicos.

 

Sua aplicação principal é em pescoços de cilindros de equipamentos de laminação. Todos os rolamentos de quatro carreiras são fornecidos como conjuntos montados e pré-ajustados, com todos os componentes identificados para garantir a seqüência correta de instalação.

Os rolamentos TQO são montados diretamente e consistem de duas pistas internas duplas, duas pistas externas simples e uma pista externa dupla, com um espaçador de pista interna e dois espaçadores de pista externa.

Os rolamentos TQOW são similares aos TQO. Quando o filete e/ou os anéis de preenchimento ainda não têm rasgos de lubrificação, elas são fornecidas nas faces da pista interna do rolamento

Os rolamentos TQIT permitem um ajuste com interferência nos cilindros de encosto de laminadores de alta velocidade, proporcionando estabilidade e rigidez do cilindro ideais.

Os rolamentos de selados de pescoço de cilindro Timken® SRNB (Sealed Roll Neck Bearings) refletem os pontos fortes da marca Timken: materiais superiores, designs de rolamento comprovados e a mais moderna tecnologia em rolamentos e retentores.