TQOW (furo paralelo com rasgos de lubrificação na face do cone) 

Os rolamentos TQOW são similares aos TQO. Quando o filete e/ou os anéis de preenchimento ainda não têm rasgos de lubrificação, elas são fornecidas nas faces da pista interna do rolamento.

 

Variedade de tamanho:

DI 50,800 mm a 1499,872 mm

(2,0000 a 59,0501 pol.)

 

DE 83,337 mm a 2032,000 mm

(3,2810 pol. a 80,0000 pol.)

 

 

Atributos do design

  • Similar ao TQO, exceto pelo fato de que as faces do cone possuem rasgos de lubrificação.
  • Dois cones duplos, duas capas simples e um capa dupla com um espaçador de cone e dois espaçadores de capa.
  • Os espaçadores do cone são temperados para reduzir o desgaste da face.
  • Numerados em série para assegurar a correta seqüência de instalação.

 

Aplicações

  • Laminadores de baixa e média velocidade