TQO (conjunto de quatro carreiras com furoparalelo) 

Os rolamentos TQO são montados diretamente e consistem de duas pistas internas duplas, duas pistas externas simples e uma pista externa dupla, com um espaçador de pista interna e dois espaçadores de pista externa.

 

Rasgos no espaçador da pista interna permitem que o lubrificante flua da câmara do rolamento para o pescoço do cilindro. Os espaçadores da pista interna são temperados para minimizar o desgaste da face.

 

 

Variedade de tamanho: DI 50,800 mm a 1500,000 mm (2,0000 pol. a 59,0551 pol.)

                   DE 83,337 mm a 2032,000 mm (3,2810 pol. a 80,0000 pol.)

 

Atributos do design

  • Dois cones duplos, duas capas simples e um capa dupla com um espaçador de cone e dois espaçadores de capa.
  • Os espaçadores possuem ranhuras ou furos para lubrificação.
  • Os espaçadores do cone são temperados para reduzir o desgaste da face.
  • Numerados em série para assegurar a correta seqüência de instalação.

 

Aplicações

  • Laminadores de baixa e média velocidade