Os rolamentos TDI podem ser usados em posições fixas em aplicações com eixo rotativo. Quando usado em aplicações com mancal rotativo, ele pode flutuar no eixo fixo.  A configuração do TDO proporciona uma ampla dispersão efetiva do rolamento, tornando-o ideal para aplicações nas quais os momentos de reversão são um componente de carga significativo.  Esses rolamentos fornecem uma solução para muitas aplicações de rolamento fixo ou flutuante nas quais é exigida simplicidade de montagem.  Com a técnica de ajuste automatizado Set-Right™ da Timken, os rolamentos SR são uma opção de baixo custo para várias aplicações industriais.  Os conjuntos 2TS-IM consistem de dois rolamentos de carreira única com espaçadores na pista interna e externa.  Os conjuntos 2TS-DM são usados geralmente em posições fixas em aplicações de eixo rotativo.  Esses rolamentos são ideais para aplicações nas quais é exigido combinar a capacidade de carga radial e axial, mas a componente axial está além da capacidade de um único rolamento. |