SR (conjunto duas carreiras Set-Right™) 

Os rolamentos SR são fabricados para uma faixa de ajustes padronizados, baseada na técnica de ajuste automatizado Set-Right™ da Timken, e são adequados para a maioria das aplicações industriais. Eles possuem dois espaçadores e um anel elástico de pressão opcional para posicionamento axial. Devido aos dois tipos serem feitos de dimensões populares de rolamentos de carreira única, eles proporcionam uma escolha de baixo custo para muitas aplicações.

  

 

Variedade de tamanho:

DI 26,987 a 200,000 mm (1,0625 pol. a 7,8740 pol.)

DE 61,999 a 300,000 mm (2,4409 pol. a 11,811 pol.) 

 

 

Atributos do design

  • Dois rolamentos TS montados indiretamente com espaçadores de cone e capa.
  • O espaçador de capa apresenta rasgos de lubrificação para permitir que anéis elásticos de pressão comerciais posicionem os rolamentos axialmente.
  • Dois rolamentos J-Line™ Classe N com envelope métrico e geometria interna não métrica.

 

    Aplicações

    • Configurações automotivas