Esses rolamentos são fabricados de acordo com as tolerâncias-limite de ISO P6, com excentricidade controlada por P5, que é mais rigorosa que a P6.
A configuração RY possui um anel interno inteiriço simples e dois anéis externos, cada um com três nervuras axiais integradas. São utilizados dois porta-rolos de bronze estampado, guiados pelos anéis externos. O modelo RY está disponível em tamanhos de furos de 145 mm a 340 mm e é utilizado principalmente em posições de rolos de trabalho em laminadoras de tiras e de produtos longos.
A configuração RX possui um anel interno simples de duas peças, dois anéis externos com nervuras axiais centrais integradas e três nervuras axiais separáveis. Quatro porta-rolos de rolamento tipo pino de bronze estampado, que maximizam o número de rolos e a capacidade radial do rolamento. O modelo RX está disponível em tamanhos de furos de 300 mm a 1040 mm e é utilizado principalmente em posições de rolos de reserva.
Nota: Os rolamentos dos tipos RY e RX estão disponíveis com furos cônicos e são chamados também de rolamentos RYK e RXK, respectivamente.
Para atender às normas DIN e ISO para serviços de reparo, mantemos os diâmetros sob os rolos. Retificamos o revestimento da pista externa e usamos rolos superdimensionados para manter as dimensões originais do modelo.