A versão Timken NU do padrão da indústria do rolamento de rolos cilíndricos de uma carreira é a mais popular de nossa linha, com o anel separável e o porta-rolos e o complemento de rolos montados no anel externo. Não suporta carga axial.  O rolamento de rolos cilíndricos tipo N possui dois encostos incorporados no anel interno, que retém os rolos e o porta-rolos. Não suporta carga axial.  Nosso rolamento tipo NJ suporta elevadas cargas radiais e cargas axiais leves unidirecionais de até 10% da carga radial. Dotado de dois encostos incorporados no anel externo e um encosto no anel interno.  Também com capacidade de suportar leves cargas axiais, este tipo de rolamento é dotado de dois encostos incorporados no anel interno e um encosto no anel externo.  Este tipo de rolamento suporta cargas axiais em ambos os sentidos e pode ser usado com um rolamento tipo RN ou RU para acomodar expansão ou contração axial. Dois encostos incorporados no anel externo e um no anel interno.  Este tipo de rolamento também suporta cargas axiais em ambos os sentidos e pode ser usado com um rolamento tipo RN ou RU para acomodar expansão ou contração axial. Dois encostos incorporados no anel interno e um encosto incorporado no anel externo. |