NU (RIU, RU)  

NU (RIU, RU)Estes rolamentos suportam apenas cargas radiais e podem acomodar expansão e contração. O deslocamento axial relativo de um anel para outro ocorre com atrito mínimo enquanto o rolamento está girando. Os rolamentos dos tipos RIU e RU podem ser usados em uma ou duas posições para suporte do eixo, se houver outros meios de posicionamento axial. O anel externo possui dois encostos incorporados, enquanto o anel interno possui um diâmetro externo cilíndrico sem encostos.


Faixa de tamanhos: diâmetro externo de 80 mm a 200 mm

Atributos do desenho

  • Desenho possui um anel interno cilíndrico e dois encostos no anel externo, o que torna os rolamentos do tipo NU particularmente adequados para posições livres.
  • Componentes separáveis simplificam montagem e remoção.
  • Acomoda expansão e contração no sentido axial.
  • Permite deslocamento axial entre os aneis com atrito mínimo durante a rotação.
  • Suporta cargas radiais elevadas.
  • Inadequado para aplicações com cargas axiais.

Aplicações

  • Pulverizadores de cimento e de carvão
  • Bombas
  • Compressores
  • Engrenagens planetárias
  • Caixas de transmissão
  • Centrífugas
  • Equipamentos de mineração
  • Processamento de agregados
  • Transmissões